SKINDICHT® D-M

SKINDICHT® D-M, șuruburi de compresie din alamă nichelată, cu filet în conformitate cu EN 50262

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Mărimea cheii SW în mm
SKINDICHT® D-M
52100600
M 12 x 1,5 12
52100601
M 16 x 1,5 16
52100602
M 20 x 1,5 20
52100603
M 25 x 1,5 25
52100604
M 32 x 1,5 32
52100605
M 40 x 1,5 40
52100606
M 50 x 1,5 50
52100607
M 63 x 1,5 65

Domeniul de utilizare

  • SKINDICHT® D-M şuruburi de compresie cu filet conform EN 50262.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000814
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: şuruburi filetate

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000814
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Piuliţță filetată

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.