SKINDICHT® U-M

SKINDICHT® U-M/U-PG, Șaibe galvanizate din oțel , se plasează între șurubul de compresie și adaptor

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Diametrul exterior Ø x dimetrul interior Ø (mm)
SKINDICHT® U-M
52100610
U-M 12 10.0 x 7.0
52100611
U-M 16 14.0 x 10.0
52100612
U-M 20 17.9 x 13.9
52100613
U-M 25 22.7 x 18.7
52100614
U-M 32 29.8 x 26.0
52100615
U-M 40 37.8 x 33.3
52100616
U-M 50 47.8 x 41.4
52100617
U-M 63 60.7 x 53.5

Domeniul de utilizare

  • Pentru utilizarea între șurubul de compresie și adaptor

Notă

  • Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000098
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: şaibă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000098
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Șaibă

Material

  • Oţel galvanizat

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.