e-Shop

SKINDICHT® U-M

SKINDICHT® U-M/U-PG, Șaibe galvanizate din oțel , se plasează între șurubul de compresie și adaptor

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniDiametrul exterior Ø x dimetrul interior Ø (mm)Bucăţi / UA
SKINDICHT® U-M
52100610
U-M 1210.0 x 7.0300
52100611
U-M 1614.0 x 11.0300
52100612
U-M 2018.0 x 15.0300
52100613
U-M 2523.0 x 19.0200
52100614
U-M 3230.0 x 26.0200
52100615
U-M 4038.0 x 34.0100
52100616
U-M 5048.0 x 43.0100
52100617
U-M 6361.0 x 52.0100

Domeniul de utilizare

  • Pentru utilizarea între șurubul de compresie și adaptor

Notă

  • Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000098
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: şaibă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000098
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Șaibă

Material

  • Oţel galvanizat

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.