e-Shop

SKINDICHT® MA-M/NPT

SKINDICHT® MA-M/NPT, accesorii pentru presetupe cu filet metric, ca adaptoare de la filet exterior metric la filet interior NPT

Timpul de asamblareCerinţa de spaţiu

Articol nr. Filet exteriorFilet interior NPTBucăţi / UA
SKINDICHT® MA-M / NPT
54020100
16 x 1.51/2"50
54020110
20 x 1.51/2"50
54020120
25 x 1.51/2"25
54020130
25 x 1.53/4"25
54020140
32 x 1.51/2"25
54020152
32 x 1.51"25
54020153
40 x 1.51 1/4"10
54020100LF
16 x 1.51/2"50
54020110LF
20 x 1.51/2"50
54020120LF
25 x 1.51/2"25
54020130LF
25 x 1.53/4"25
54020140LF
32 x 1.51/2"25
54020152LF
32 x 1.51"25
54020153LF
40 x 1.51 1/4"10

Beneficii

  • Permite trecerea ușoară de la un filet exterior metric la un filet interior NPT.
  • Rezistă la temperaturi de până la +200 °C.
  • Disponibil pentru dimensiuni de filet de până la NPT1" sau de până la M40.
  • Numerele articolelor care se termină cu "LF” reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb” bu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.

Domeniul de utilizare

  • Adaptor de la un filet exterior metric la un filet interior NPT.
  • FLEXIMARK® tile, fără halogen 2-4/30 TR
  • Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.
  • Adecvat pentru utilizare la exterior.

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

La cerere

  • Prevăzut cu garnitură

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.