e-Shop

SKINDICHT® ME-M ATEX

SKINDICHT® ME-M ATEX, adaptor de filet, permite utilizarea presetupelor metrice mai mari decât filetul găurii, pentru medii ATEX

Timpul de asamblareCerinţa de spaţiuSiguranţă

EXIECEx

Articol nr. Filet exteriorFilet interior M2Înălțimea totală (mm)Mărimea cheii SW în mmLungimea filet exterior (mm)Diametrul exterior Ø (mm)Bucăţi / UA
SKINDICHT® ME-M ATEX
52104580
12 x 1.516 x 1.51718520.050
52104581
16 x 1.520 x 1.52022624.050
52104582
20 x 1.525 x 1.522,5276,530.050
52104583
25 x 1.532 x 1.521,5346,537.725
52104584
32 x 1.540 x 1.52342746.025
52104585
40 x 1.550 x 1.52654859.025
52104586
50 x 1.563 x 1.53267973.010

Beneficii

  • Permite folosirea presetupelor cu filet mai mare decât filetul găurii
  • Cu crestătură de ghidare pentru garnitură
  • Asamblare folosind o cheie

Domeniul de utilizare

  • Grupa II / Categoria 2G+1D
  • Dispozitive, maşini şi aparate
  • Pentru aplicaţii în industria navală și offshore
  • Industria chimică și petrochimică

Normă de referință / aprobări

  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Certificări

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC
    Ex II 1D Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0028X

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Garnitură: NBR

Gama de temperatură

  • -30°C ÷ +90°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.