e-Shop

SKINDICHT® ME-M

SKINDICHT® ME-M, adaptor din alamă nichelată, permite utilizarea presetupelor metrice cu filet mai mare decât cel al găurii

Timpul de asamblareCerinţa de spaţiuSiguranţăRezistent la temperatură

Articol nr. Filet exteriorFilet interior M2Bucăţi / UA
SKINDICHT® ME-M
52104450
12 x 1.516 x 1.5100
52104452
16 x 1.520 x 1.5100
52104454
20 x 1.525 x 1.5100
52104456
25 x 1.532 x 1.550
52104458
32 x 1.540 x 1.550
52104460
40 x 1.550 x 1.525
52104462
50 x 1.563 x 1.525
52104450LF
12 x 1.516 x 1.5100
52104452LF
16 x 1.520 x 1.5100
52104454LF
20 x 1.525 x 1.5100
52104456LF
25 x 1.532 x 1.550
52104458LF
32 x 1.540 x 1.550
52104460LF
40 x 1.550 x 1.525
52104462LF
50 x 1.563 x 1.525
SKINDICHT® ME-M hexagonal
52104463
63 x 1.575 x 1.51
52104463LF
63 x 1.575 x 1.51

Beneficii

  • Conectori M12 L cu mai mulți pini, cu codare L pentru evitarea conectărilor greșite, pentru semnale Profinet sau M12K pentru alimentarea senzorilor
  • Asigură flexibilitate la alegerea pretupei, deoarece alegerea este independentă de tipul de filet al carcasei.
  • Numerele articolelor care se termină cu "LF” reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb” bu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.

Domeniul de utilizare

  • Pentru utilizare cu o presetupă metrică al cărei filet de conectare este mai mare decât orificiul filetat existent.
  • Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

La cerere

  • Prevăzut cu garnitură

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.