e-Shop

SKINDICHT® BL-M ATEX

SKINDICHT® BL-M ATEX, piese oarbe din alamă nichelată, cu grad ridicat de protecție și rezistență mare la impact la temperaturi scazute, pentru aplicații offshore

Rezistent la coroziuneRobustSiguranţăRezistent la temperatură

CEEXIECEx

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniMărimea cheii SW în mmLungimea filetului, D ( mm )Diametrul exterior Ø (mm)UA (buc/set)
SKINDICHT® BL-M ATEX
52103103
M 12 x 1,516517.850
52103113
M 16 x 1,520522.050
52103123
M 20 x 1,524626.450
52103133
M 25 x 1,529731.950
52103143
M 32 x 1,536839.625
52103153
M 40 x 1,545849.525
52103163
M 50 x 1,554959.010
52103173
M 63 x 1,5671073.510

Beneficii

  • Grad mare de protecție
  • Rezistentă la impact și temperaturi scăzute

Domeniul de utilizare

  • Grupa II / Categoria 2G+1D
  • Dispozitive, maşini şi aparate
  • Pentru aplicaţii în industria navală și offshore
  • Industria chimică și petrochimică

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Certificări

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0029X

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Garnitură: NBR

Teste

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • -30°C ÷ +90°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.