e-Shop

SKINDICHT® BL-M hex.

SKINDICHT® BL-M, capace oarbe hexagonale din alamă pentru închiderea orificiilor filetate prefabricate, montaj cu cheie

Rezistent la coroziuneRobustSiguranţăRezistent la temperatură

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Diametrul exterior Ø (mm)Bucăţi / UA
SKINDICHT® BL-M hex.
52103405
M 12 x 1,5168.0517.850
52103415
M 16 x 1,5208.0522.050
52103425
M 20 x 1,5249.5626.450
52103435
M 25 x 1,52911.0731.950
52103445
M 32 x 1,53612.0839.625
52103455
M 40 x 1,54513.0849.525
52103465
M 50 x 1,55415.0959.010
52103475
M 63 x 1,56716.01073.510
Versiune de execuție din alamă fără plumb
52103405LF
M 12 x 1,5168.0517.850
52103415LF
M 16 x 1,5208.0522.050
52103425LF
M 20 x 1,5249.5626.450
52103435LF
M 25 x 1,52911.0731.950
52103445LF
M32x1,53612.0839.625
52103455LF
M40x1,54513.0849.525
52103465LF
M50x1,55415.0959.010
52103475LF
M63x1,56716.01073.510

Beneficii

  • Rezistă la temperaturi de până la +100 °C.
  • Garnitura O-ring montată permite sigilarea ermetică la lichide a găurii dulapului și un grad mai mare de protecție (până la IP 68).
  • Simple assembly by using an open-end wrench.
  • Numerele articolelor care se termină cu "LF” reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb” bu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.

Domeniul de utilizare

  • Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.
  • Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Capace oarbe din oțel inoxidabil disponibile la cerere

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

La cerere

  • Potrivit cu inelele O FKM (-20°C to +200°C)

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Garnitură: NBR

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.