e-Shop

SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, piese oarbe din alamă nichelată, pentru obturarea găurilor filetate, montare cu șurubelniță

Rezistent la coroziuneRobustSiguranţăRezistent la temperatură

CEcRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Diametrul exterior Ø (mm)Bucăţi / UA
SKINDICHT® BL-M
52103100
M 12 x 1,57.5514.0100
52103110
M 16 x 1,58.0518.0100
52103120
M 20 x 1,59.5622.0100
52103130
M 25 x 1,511.0728.0100
52103140
M 32 x 1,512.0835.050
52103150
M 40 x 1,513.0944.025
52103160
M 50 x 1,515.0954.010
52103170
M 63 x 1,516.01070.010
52103190
M 75 x 1,517.01180.01
52103100LF
M 12 x 1,57.5514.0100
52103110LF
M 16 x 1,58.0518.0100
52103120LF
M 20 x 1,59.5622.0100
52103130LF
M 25 x 1,511.0728.0100
52103140LF
M 32 x 1,512.0835.050
52103150LF
M 40 x 1,513.0944.025
52103160LF
M50x1,515.0954.010
52103170LF
M63x1,516.01070.010
52103190LF
M75x1,517.01180.01
SKINDICHT® BL-M cu inel O
52103105
M 12 x 1,57.5514.0100
52103115
M 16 x 1,58.0518.0100
52103125
M 20 x 1,59.5622.0100
52103135
M 25 x 1,511.0728.0100
52103145
M 32 x 1,512.0835.050
52103155
M 40 x 1,513.0944.025
52103165
M 50 x 1,515.0954.010
52103175
M 63 x 1,516.01070.010
52103105LF
M 12 x 1,57.5514.0100
52103115LF
M 16 x 1,58.0518.0100
52103125LF
M 20 x 1,59.5622.0100
52103135LF
M 25 x 1,511.0728.0100
52103145LF
M 32 x 1,512.0835.050
52103155LF
M 40 x 1,513.0944.025
52103165LF
M 50 x 1,515.0954.010
52103175LF
M63x1,516.01070.010
52103195LF
M75x1,517.01180.01

Beneficii

  • Rezistă la temperaturi de până la +200 °C.
  • Cablu de performanță ridicată din PUR, ecranat, pentru lanțuri portcablu - AWM în conformitate cu CSA/NFPA 79
  • Numerele articolelor care se termină cu "LF” reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb” bu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.

Domeniul de utilizare

  • Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.
  • Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.

Caracteristicile produsului

  • Montare cu ajutorul şurubelniţei

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Certificări

  • UL File E79903

La cerere

  • Potrivit cu inelele O FKM (-20°C to +200°C)

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Garnitură: NBR

Clasa de protecție

  • IP 54
  • IP 68 (cu O-Ring)

Gama de temperatură

  • cu garnitură inelară între -20 °C și +100 °C
    fără garnitură inelară între -60 °C și +200 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.