e-Shop

SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, capace oarbe pentru închiderea orificiilor filetate prefabricate, variantă economică din polistirol

SiguranţăRezistent la UVImpermeabil

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Diametrul exterior Ø (mm)Bucăţi / UA
SKINDICHT® BLK-M
52006600
M 12 x 1,58.0615.0100
52006610
M 16 x 1,59.0620.0100
52006620
M 20 x 1,59.5624.0100
52006630
M 25 x 1,511.5830.0100
52006640
M 32 x 1,512.0837.050
52006650
M 40 x 1,513.0846.025
52006660
M 50 x 1,515.01056.025
52006670
M 63 x 1,517.01270.025

Beneficii

  • Pentru închiderea găurilor prefiletate
  • Cea mai ieftină soluţie

Domeniul de utilizare

  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Cutii de distribuţie
  • Cutii de joncţiune

Caracteristicile produsului

  • Montare cu ajutorul şurubelniţei

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • Polistiren rezistent la impact

Clasa de protecție

  • IP 54
  • IP 68 (cu O-Ring)

Gama de temperatură

  • -25°C la +60°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.