e-Shop

SKINTOP® CLICK BLK

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniM (gaura în mm)SW1/SW2 mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Grosimea peretelui, S (mm)Bucăţi / UA
SKINTOP® CLICK BLK gri deschis
52109013
CLICK BLK 1616.3 (-0.2)14.0 / 22.028.581.0 - 4.050
52109014
CLICK BLK 2020.3 (-0.2)18.0 / 27.029.581.0 - 4.025
52109015
CLICK BLK 2525.3 (-0.2)22.0 / 14.030.581.0 - 4.025

Beneficii

  • Salvați până la 70% din timp cu sistemul inovativ CLICK
  • Asamblare simplă în orice poziţie
  • Câteva părţi, piuliţa nu mai este necesară
  • Nu necesită filet

Domeniul de utilizare

  • Modul orb cu sistem de inclichetare CLICK pentru instalarea uşoară in locaţii dificile. Soluţia perfectă pentru inchiderea perforaţiilor care nu mai sunt folositoare
  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Aplicaţii electrice de măsurare şi control
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Procese tehnologice, producerea de mașini unelte

Inclus

  • Inclus in pachet: piesa pentru dezasamblare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • Corp: poliamidă specială
    Etanșarea: elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.