e-Shop

SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT

SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT, capace oarbe din oțel inoxidabil, cu design igienic pentru închiderea alezajelor filetate deja prefabricate

  • Pentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte - rezistent, fără muchii, robust, fiabil
  • Fără spații, cavități sau filet exterior - astfel nu există risc de contaminare a mașinilor, instalațiilor sau componentelor alimentare

Industrie alimentarăRezistență chimică bunăRezistent la coroziuneRezistent la uleiRobustSiguranţăRezistent la temperaturăRezistent la UV

CEECOLABNSFEHEDG

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Diametrul exterior Ø (mm)Bucăţi / UA
52103494
NPT 1/4"1617.47,218.85
52103495
NPT 3/8"2018.77,822.85
52103496
NPT 1/2"2420.38,426.85
52103497
NPT 3/4"2921.58,831.85
52103498
NPT 1"3623.51039.65
52103499
NPT 1 1/4"4524.710,249.05

Beneficii

  • Pentru închiderea găurilor prefiletate
  • Asamblare folosind o cheie

Domeniul de utilizare

  • Mașini, echipamente și componente pentru industria alimentară
  • Pentru folosire în zone de producţie
  • Industria farmaceutică

Normă de referință / aprobări

  • NSF/ANSI 169
    Criterii de proiectare pentru mașini, aparate și componente igienice
  • Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi profesionale
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Element de etanşare special destinat industriei alimentare pentru America de Nord
  • DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare maşini şi echipamente
  • DIN EN ISO 14 159
    Securitatea dispozitivelor - Cerinţe igienice pentru proiectarea dispozitivelor

Descrierea produsului

  • Materialul şi forma asigură o curăţare uşoară şi sigură
  • Prin colorarea albastră a materialului de etanșare, presetupa se poate distinge cu uşurinţă printre produsele alimentare
  • Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Material

  • Corp: Oțel inoxidabil - V4A (1.4404/316L)
    Insert: poliamidă
    Element de etanşare: elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • între -20 °C și +220 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.