e-Shop

SKINDICHT® E

SKINDICHT® E, CR inel de etanșare incizat din CR, pentru diferite diametre de sigilare, inelele pot fi adaptate individual

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniDiametrul exterior x găurile (mm)Grosime ( mm )Diametrul exterior Ø (mm)Bucăţi / UA
SKINDICHT® E
52005780
E 913.5 x 5/85.513.5250
52003690
E1116.5 x 7/10/12.56.016.5250
52003700
E 13,518.5 x 7/10.5/13/166.518.5250
52003710
E 1620.5 x 8/10.5/13.5/167.520.5250
52003720
E 2126.0 x 11/15/18/208.026.0100
52003730
E 2935.0 x 19/23/27/319.535.0100
52003740
E 3645.0 x 25/28/31/3512.045.050
52005790
E 4252.0 x 35.5/39/42.5/4614.052.050
52005800
E 4857.0 x 40.5/44/47/50.514.057.050

Beneficii

  • O etanșare pentru mai multe diametre de strângere
  • Inelele se pot ajusta la diferite diametre ale cablurilor

Domeniul de utilizare

  • Inel de etanșare incizat pentru presetupe SKINDICHT®

Notă

  • Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de etanşare

Culoare

  • Negru

Material

  • CR

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.