e-Shop

SKINTOP® SD

SKINTOP® SD, garnituri de etanșare pentru protecție împotriva prafului, ca protecție pentru punctele de conectare neutilizate

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmÎnălțime (mm)
SKINTOP® SD
52025235
SD 710.52.0
52025240
SD 913.52.0
52025250
SD 1117.02.0
52025260
SD 13,518.52.0
52025270
SD 1620.52.0
52025280
SD 2126.02.0
52025290
SD 2934.52.0
52025291
SD 3644.52.0

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Culoare

  • Negru

Material

  • Spuma din PE

Gama de temperatură

  • -70°C la +100°C

Beneficii

  • Previne pătrunderea de praf și mizerie în carcasă

Domeniul de utilizare

  • Acest capac de protecţie poate fi pus peste piesa de strângere a presetupelor menţionate
  • Protejare temporară
  • Protejarea punctelor de conectare nefolosite

Notă

  • Ușor de manevrat, fără demontare - împingeți cablul
  • Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare