e-Shop

SKINDICHT® EH

SKINDICHT® EH, piese din alamă pentru punerea la masă a ecranului, alternativă pentru SKINDICHT SHVE și SKINDICHT SRE

Interferenţa semnalelor

Articol nr. Dimensiune PG/deschiderea exactăØ interior (mm)Diametrul flanşei (mm)Lungime (mm)Bucăţi / UA
SKINDICHT® EH
52010980
EH 9 / 3.23.213,311.0100
52010985
EH 9 / 3.63.613,311.0100
52010996
EH 11 / 4.54.516,79.0100
52010000
EH 13.5 / 5518,514.0100
52010010
EH 13.5 / 6618,514.0100
52010020
EH 13.5 / 7718,514.0100
52010030
EH 16 / 8820,514.050
52010040
EH 16 / 9920,514.050
52010050
EH 16 / 101020,514.050
52010060
EH 16 / 111120,514.050
52010070
EH 21 / 12122616.050
52010080
EH 21 / 13132616.050
52010090
EH 21 / 14142616.050
52010100
EH 21 / 15152616.050
52010110
EH 21 / 16162616.050
52010120
EH 29 / 17173518.025
52010130
EH 29 / 18183518.025
52010140
EH 29 / 19193518.025
52010161
EH 36 / 22224510.010
52010162
EH 36 / 24244510.010
52010163
EH 36 / 26264510.010
52010164
EH 36 / 28284510.010

Beneficii

  • Manşon alternativ de împământare

Domeniul de utilizare

  • Manşon de impământare pentru Skindicht® SHVE şi SKINDICHT® SRE.

Notă

  • Exemplu, manşonul de împământare pentru presetupa potrivită
  • SKINDICHT® EH13.5/5 corespunde la SKINDICHT® SHVE 13.5/9/9/5.
  • Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002317
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Manşon de împământare ecran pentru presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002317
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Fisă de împământare pentru presetupe

Material

  • Alamă

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.