e-Shop

SKINDICHT® SHV Elemente conice pentru etanșare

SKINDICHT® SHV Elemente conice pentru etanșare

Rezistență chimică bunăRezistenţă la aciziRezistent la temperatură

Articol nr. Dimensiune PG/deschiderea exactăØ interior (mm)Lungime (mm)Bucăţi / UA
SKINDICHT® SHV CR
52021120
SHV 7/ 5.05.013.8100
52021130
SHV 9/ 6.06.014.8100
52021140
SHV 9/ 7.07.014.8100
52021150
SHV 11/ 7.07.017.5100
52021160
SHV 11/ 9.09.017.0100
52021180
SHV13.5/ 9.09.018.5100
52021170
SHV13.5/ 11.011.018.5100
52021190
SHV 16/ 11.011.019.550
52021200
SHV 16/ 13.013.019.550
52021210
SHV 16/ 15.015.019.550
52024460
SHV 21/ 16.016.019.850
52021220
SHV 21/ 18.018.019.850
52021230
SHV 21/ 20.020.019.850
52021240
SHV 29/ 22.022.024.025
52021250
SHV 29/ 24.024.024.025
52021260
SHV 29/ 26.026.024.025
SKINDICHT® SHV FKM
52021259
SHV 7/ 5.05.013.8100
52021146
SHV 9/ 6.06.014.8100
52021261
SHV 9/ 7.07.014.8100
52021262
SHV 11/ 7.07.017.5100
52021263
SHV 11/ 9.09.017.0100
52021271
SHV 13.5/ 9.09.018.5100
52021272
SHV 13.5/ 11.011.018.5100
52021265
SHV 16/ 13.013.019.550
52021269
SHV 16/ 15.015.019.550
52021268
SHV 21/ 18.018.019.550
52021266
SHV 21/ 20.020.019.850
52021267
SHV 29/ 22.022.019.850

Beneficii

  • SKINDICHT® SHV CR rezistent la ulei, praf și apă
  • SKINDICHT® SHV FKM pentru temperaturi ridicate
  • SKINDICHT® SHV FKM rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și alte substanțe chimice

Domeniul de utilizare

  • Con de etanșare pentru presetupe SKINDICHT®

Notă

  • Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Element de etanşare tronconic pentru presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop de etanșare pentru cablu

Culoare

  • CR: negru
    FKM: roşu

Material

  • CR
    FKM

Gama de temperatură

  • CR: -20 °C până la +80 °C
    FKM: -20 °C până la +200 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.