e-Shop

SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR, Manșoane anti-îndoire pentru protecție cablurilor

Articol nr. Mărime PG extern / internØ max. cablu mmØ min. cablu mmBucăţi / UA
SKINDICHT® SNR
52001970
7/ 5.053,5100
52001980
9/ 7.075,5100
52001990
11/ 7.075,5100
52002000
11/ 9.097,5100
52002010
13.5/ 9.097,5100
52002020
13.5/ 11.0119100
52002030
13.5/ 13.01311100
52002040
16/ 13.01311,5100
52002050
16/ 15.01513100
52002060
21/ 15.01513,550
52002070
21/ 17.0171550
52002080
21/ 19.0191750
52002090
21/ 20.0201850
52002100
29/ 20.0201825
52002110
29/ 23.0232125
52002120
29/ 25.0252325
52002130
36/ 26.0262325
52002140
36/ 30.0302725
52002150
36/ 33.0333025
52002160
36/ 35.0353225
52002170
42/ 35.0353210
52002180
42/ 38.0383510
52002190
42/ 40.0403610
52002200
48/ 40.0403610
52002210
48/ 44.0444010

Beneficii

  • Manşon alternativ anti- răsucire

Domeniul de utilizare

  • Presetupe SKINDICHT® cu manșon anti încovoiere pentru protecție împotriva torsiunii

Notă

  • Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Element de etanşare tronconic pentru presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop de etanșare pentru cablu

Culoare

  • Negru

Material

  • CR

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.