e-Shop

SKINDICHT® BL

SKINDICHT® BL, piesă oarbă din alamă nichelată cu filet PG, montare cu șurubelniță

Robust

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniBucăţi / UA
SKINDICHT® BL
52002680
PG 7100
52003390
PG 9100
52003400
PG 11100
52003410
PG 13,5100
52003420
PG 16100
52003430
PG 2150
52003440
PG 2950
52003450
PG 3625
52003460
PG 4210
52002790
PG 4810
SKINDICHT® BL cu inel O
54001610
PG 7100
54000071
PG 9100
54000040
PG 11100
54001630
PG 13,5100
54001640
PG 16100
54001660
PG 2150
54001620
PG 2950
54001650
PG 3625
54001670
PG 4210
54001680
PG 4810

Beneficii

  • Pentru închiderea găurilor prefiletate

Domeniul de utilizare

  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Fabricarea motoarelor electrice

Caracteristicile produsului

  • Montare cu ajutorul şurubelniţei

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Garnitură: NBR

Clasa de protecție

  • IP 54
  • IP 68 (cu garnitură inelară)

Gama de temperatură

  • cu garnitură inelară între -20 °C și +100 °C
    fără garnitură inelară între -60 °C și +200 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.