e-Shop

SKINDICHT® STK

SKINDICHT® STK, Protecție din PVC pentru praf, se poziţionează sub capacul presetupei, previne pătrunderea prafului și a murdăriei în carcasă

Siguranţă

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniFilet exterior PGPotrivit pentru SKINDICHT® SVRN-M, SHZ-M, SKZ-M, SVR-M, SVRE-M, SHVE-M, SHV-MBucăţi / UA
SKINDICHT® STK
52020818
STK 77M 12500
52020820
STK 99M 16500
52020830
STK 1111M 20/11250
52020840
STK 13,513.5M 20/13,5250
52020850
STK 1616M 20/16250
52020860
STK 2121M 25250
52020870
STK 2929M 32100
52020880
STK 3636M 40100
52020890
STK 4242M 5050
52020900
STK 4848M 6350

Beneficii

  • Previne pătrunderea de praf și mizerie în carcasă

Domeniul de utilizare

  • Acest capac de protecţie poate fi pus peste piesa de strîngere a presetupelor

Notă

  • Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Culoare

  • Alb

Material

  • PVC

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.