e-Shop

SKINDICHT® KU, KUS, KUK

SKINDICHT® KU, KUS, KUK, reductoare din poliamidă și fibră de sticlă întărită, pentru stabilitate mecanică maximă, cu filet de conexiune PG

Cerinţa de spaţiu

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniBucăţi / UA
SKINDICHT® KU
51730010
KU 11/750
52025100
KU 13,5/750
52025110
KU 16/950
52025120
KU 21/1125
51730040
KU 21/13,525
52025130
KU 29/13,525
51730050
KU 29/1625
52025140
KU 36/1625
52025150
KU 36/2125
52025050
KU 36/2925
52025160
KU 42/2125
52025170
KU 42/2925
52025060
KU 42/3625
52025180
KU 48/2925
52025190
KU 48/3625
52025070
KU 48/4225
SKINDICHT® KUS
52025040
KUS 9/750
51730060
KUS 11/950
51730070
KUS 13,5/1150
51730080
KUS 16/13,550
SKINDICHT® KUK
51730020
KUK 13,5/950
51730025
KUK 16 /950
51730030
KUK 16/1150
51730035
KUK 21/13,550
51730090
KUK 21/1650
51730100
KUK 29/2125
51730110
KUK 36/2925

Beneficii

  • Permite folosirea presetupelor cu filet mai mic decât filetul găurii
  • Ranforsat cu fibră de sticlă pentru stabilitate mecanică maximă

Domeniul de utilizare

  • Maşini
  • Dispozitive
  • Carcase

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG
  • Prima cifră: filet exterior
    A doua cifră: filet interior

Descrierea produsului

  • SKINDICHT® KU cu hexagon și design plat (1)
  • SKINDICHT® KUS cu hexagon și design înalt (2)
  • SKINDICHT® KUK striat (3)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.