e-Shop

SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® SVFK, presetupă PG pentru cabluri plate, cu ajustare automată a dimensiunilor laterale

Gamă mare de strângereTimpul de asamblarePreluare optimă a efortului de tracţiuneSiguranţă

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniGrosimea cablului plat min./max.Grosime cablu min./max. mmSW1/SW2 mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINDICHT® SVFK
52005470
PG 16- - 15.0- - 5.027.0 / 23.039.51025
52005680
PG 2110.0 / 20.53.0 - 8.032.0 / 30.043.01125
52005690
PG 2915.0 / 27.04.0 - 11.542.0 / 41.045.01125
52005700
PG 3625.0 / 34.04.0 - 11.553.0 / 50.051.01310
52005710
PG 4230.0 / 40.05.0 - 12.060.0 / 55.054.0135
52005720
PG 4835.0 / 45.05.0 - 12.065.0 / 60.055.0155

Beneficii

  • Model economic
  • Sistemul de sigilare lateral se potriveşte pe diverse dimensiuni de cablu
  • Elementele de etanșare cu dimensiuni speciale pentru cabluri nu mai sunt necesare
  • Toleranţă
  • Deschiderea mare permite strângerea a 2 cabluri plate

Domeniul de utilizare

  • Pentru instalarea cablurilor plate
  • Utilaje de ridicat
  • Pompe
  • Lifturi
  • Confecționarea tablourilor electrice

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® GMK
  • Pentru cablurile panglică corespunzătoare, vezi ÖLFLEX® LIFT F pentru utilizare la interior sau ÖLFLEX® CRANE F pentru aplicaţii la exterior

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • Corp: poliester
    Insert special de etanșare: CR

Clasa de protecție

  • IP 54

Gama de temperatură

  • -20°C la +60°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.