e-Shop

SKINDICHT® SHVE

SKINDICHT® SHVE, presetupă cu filet PG, asigură contact cu ecranul la 360°cu rezistență joasă și grad ridicat de protecție

Preluare optimă a efortului de tracţiuneSiguranţăInterferenţa semnalelorRezistent la temperatură

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniIzolație exterioară Ø, min./max. (mm)Mantaua interioară min./max. Ø (mm)Mărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINDICHT® SHVE
52010400
9/9/6/3,24 / 5,82,2 / 3,21728.5625
52010405
9/9/7/3,25 / 6,82,2 / 3,21728.5625
52010415
9/9/6/3,64 / 5,82,6 / 3,61728.5625
52010420
9/9/7/3,65 / 6,82,6 / 3,61728.5625
52010440
11/11/7/4,55 / 6,83,5 / 4,52031.0625
52010450
11/11/9/4,56,8 / 8,83,5 / 4,52031.0625
52010460
13,5/9/9/56,8 / 8,83,5 / 52232.55,525
52010490
13,5/11/9/56,8 / 8,83,5 / 52232.55,525
52010470
13,5/9/9/66,8 / 8,84,5 / 62232.55,525
52010500
13,5/11/9/66,8 / 8,84,5 / 62232.55,525
52005080
13,5/13,5/9/66,8 / 8,84,5 / 62237.0625
52010480
13,5/9/11/78,5 / 10,85,5 / 72232.55,525
52010510
13,5/11/11/78,5 / 10,85,5 / 72232.55,525
52005090
13,5/13,5/11/78,5 / 10,85,5 / 72237.0625
52010520
16/11/11/88,5 / 10,86 / 82435.05,525
52010560
16/13,5/11/88,5 / 10,86 / 82435.5625
52005100
16/16/11/88,5 / 10,86 / 82437.5625
52010530
16/11/13/910,8 / 12,87 / 92435.05,525
52010570
16/13,5/13/910,8 / 12,87 / 92435.5625
52005110
16/16/13/910,8 / 12,87 / 92437.5625
52010540
16/11/13/1010,8 / 12,88 / 102435.05,525
52010580
16/13,5/13/1010,8 / 12,88 / 102435.5625
52005120
16/16/13/1010,8 / 12,88 / 102437.5625
52010550
16/11/15/1112 / 14,89 / 112435.05,525
52010590
16/13,5/15/1112 / 14,89 / 112435.5625
52005130
16/16/15/1112 / 14,89 / 112437.5625
52010600
21/16/16/1214 / 15,810 / 123038.56,525
52005140
21/21/16/1214 / 15,810 / 123043.5725
52010610
21/16/16/1314 / 15,811 / 133038.56,525
52005150
21/21/16/1314 / 15,811 / 133043.5725
52010620
21/16/18/1415,8 / 17,812 / 143038.56,525
52005160
21/21/18/1415,8 / 17,812 / 143043.5725
52010630
21/16/18/1515,8 / 17,813 / 153038.56,525
52005170
21/21/18/1515,8 / 17,813 / 153043.5725
52010640
21/16/20/1617,5 / 19,814 / 163038.56,525
52005180
21/21/20/1617,5 / 19,814 / 163043.5725
52005190
29/29/22/1719,5 / 21,815 / 174047.5810
52005200
29/29/22/1819,5 / 21,816 / 184047.5810
52005210
29/29/24/1921,5 / 23,817 / 194047.5810
52005240
29/29/26/1923,5 / 25,817 / 194047.5810

Beneficii

  • Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
  • Grad mare de protecție
  • Fixare puternică

Domeniul de utilizare

  • Presetupă cu impământare pentru aplicaţiile unde interferentele electromagnetice pot apărea
  • Inginerie medicală
  • Convertizoare de frecvență
  • Aeroporturi
  • Măsurări şi control tehnologic

Descrierea produsului

  • 1 fiting
  • 2 manşon de împământare
  • 3 conuri de etanşare
  • 4 conuri de alamă
  • 5 şuruburi de compresie

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
  • Piuliţă EMC SKINDICHT® SM trebuie folosită pentru contact optim pe suprafeţe vopsite sau anodizate
  • Exemplu de identificare a comenzii:
    SHVE 13.5 / 9 / 9 / 5
    13.5 = filetul PG al piesei de compresie
    9 = filetul PG
    9 = lăţimea conului de etanşare
    5 = lăţimea manşonului de împământare

Clasificare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Manșon de impamantare: alamă
    Con de etanșare: CR
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.