e-Shop

SKINDICHT® SRE

SKINDICHT® SRE, presetupă PG cu etanșare perfectă și protecție anti-îndoire, cu preluarea efortului de tracţiune şi manşon anti-îndoire

Preluare optimă a efortului de tracţiuneSiguranţăInterferenţa semnalelor

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniIzolație exterioară Ø, min./max. (mm)Mantaua interioară min./max. Ø (mm)SW1/SW2 mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINDICHT® SRE
52010780
13,5/9/9/67,5 / 94,5 / 622.0 / 22.060.05,525
52010790
13,5/9/11/79 / 115,5 / 722.0 / 22.060.05,525
52010800
13,5/11/9/67,5 / 94,5 / 622.0 / 22.060.05,525
52010810
13,5/11/11/79 / 115,5 / 722.0 / 22.060.05,525
52005310
13,5/13,5/9/67,5 / 94,5 / 622.0 / 22.060.06,525
52005320
13,5/13,5/11/79 / 115,5 / 722.0 / 22.060.06,525
52010820
16/11/13/911 / 137 / 924.0 / 24.065.05,525
52010830
16/11/13/1011 / 138 / 1024.0 / 24.065.05,525
52010840
16/11/15/1113 / 159 / 1124.0 / 24.065.05,525
52010850
16/13,5/13/911 / 137 / 924.0 / 24.067.0625
52010860
16/13,5/13/1011 / 138 / 1024.0 / 24.067.0625
52010870
16/13,5/15/1113 / 159 / 1124.0 / 24.067.0625
52005330
16/16/13/911 / 137 / 924.0 / 24.065.06,525
52005340
16/16/13/1011 / 138 / 1024.0 / 24.065.06,525
52005350
16/16/15/1113,5 / 159 / 1124.0 / 24.065.06,525
52010880
21/16/15/1213,5 / 1510 / 1230.0 / 30.078.06,525
52010890
21/16/17/1415 / 1712 / 1430.0 / 30.078.06,525
52010900
21/16/19/1517 / 1913 / 1530.0 / 30.078.06,525
52010910
21/16/20/1618 / 2014 / 1630.0 / 30.078.06,525
52005360
21/21/15/1213 / 1510 / 1230.0 / 30.078.0725
52005370
21/21/17/1415 / 1712 / 1430.0 / 30.078.0725
52005380
21/21/19/1517 / 1913 / 1530.0 / 30.078.0725
52005390
21/21/20/1618 / 2014 / 1630.0 / 30.078.0725
52005400
29/29/20/1719 / 2015 / 1740.0 / 41.090.0810
52005410
29/29/23/1922 / 2317 / 1940.0 / 41.090.0810
52005411
36/36/26/2223,5 / 2620 / 2250.0 / 50.0109.095
52005412
36/36/30/2427 / 3022 / 2450.0 / 50.0109.095
52003585
36/36/30/2627 / 3024 / 2650.0 / 50.0109.095
52005414
36/36/33/2830 / 3326 / 2850.0 / 50.0109.095
52023586
36/36/35/3032 / 3528 / 3050.0 / 50.0109.095

Beneficii

  • Sigilare perfectă cu protecție anti-încovoiere
  • Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
  • Protecția cablului la smulgere
  • Strângere delicată a cablului
  • Grad mare de protecție

Domeniul de utilizare

  • Presetupă pentru punere la masă a ecranului şi sistem de protecţie anti-răsucire. Pentru aplicaţii în care trebuie evitate interferenţele electromagnetice.
  • Părţile în mişcare ale echipamentelor
  • Utilaje de ridicat și sisteme de transport
  • Linii de producție
  • Măsurări şi control tehnologic

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
  • Piuliţă EMC SKINDICHT® SM trebuie folosită pentru contact optim pe suprafeţe vopsite sau anodizate
  • Exemplu informații pentru comandă:
    SRE 13,5/9/9/6
    13,5 = filet PG al șurubului de compresie
    9 = filet de racord PG
    9 = deschiderea liberă a conului de etanșare
    6 = deschiderea liberă a manșonului de împământare

Clasificare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere

  • Disponibil cu filet mai lung

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Manșon de impamantare: alamă
    Con de etanșare: CR/NBR
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 65

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.