e-Shop

SKINDICHT® CN

SKINDICHT® CN, presetupă PG rezistentă la apă de mare, pentru temperaturi ridicate și efort mecanic ridicat, rezistentă la uleiuri, acizi și substanțe chimice

Flexibil până la -40°C

Rezistență chimică bunăRezistent la coroziuneRobustRezistent la temperatură

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINDICHT® CN
52032520
PG 96 - 101828.0105
52032525
PG 115 - 122232.0105
52032540
PG 13,58 - 152434.0105
52032550
PG 168 - 152434.0105
52032560
PG 2112,5 - 20,53042.0125
52032570
PG 2919 - 27,54153.0125

Beneficii

  • Pentru temperaturi ridicate
  • Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
  • Rezistent la apă marină
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
  • Rezistență mare la coroziune

Domeniul de utilizare

  • Presetupa oțel nichel crom cu element de etanșare FPM, special concepută pentru a fi utilizate în condiții dificile.
  • Industria farmaceutică și petrochimică
  • Sector off-shore
  • Turbine eoliene
  • Zidărie de cărămidă

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • Contrapiuliță potrivită: SKINDICHT® SM INOX

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere

  • Element e etanșare TPE

Material

  • Corp: otel crom-nichel conform cu DIN, nr. material 1.4305
    Element de etanșare: FPM
    Garnitură: FPM

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.