e-Shop

SKINDICHT® SHV FKM

SKINDICHT® SHV FKM, presetupă cu filet PG, cu etanșare ermetică specială, pentru temperaturi ridicate, rezistentă la uleiuri, acizi și alte substanțe chimice

Preluare optimă a efortului de tracţiuneRobustRezistent la temperatură

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINDICHT® SHV FKM
52024934
SHV-FKM 7/7/53,8 - 4,81426.0550
54000015
SHV-FKM 9/9/64,8 - 5,81728.5650
52024935
SHV-FKM 9/9/75,8 - 6,81728.5650
52024936
SHV-FKM 11/11/75,8 - 6,82031.0625
52024937
SHV-FKM 11/11/96,8 - 8,82031.0625
52024970
SHV-FKM 13,5/9/118,5 - 10,82233.06,525
52024968
SHV-FKM 13,5/11/96,8 - 8,82233.06,525
52024969
SHV-FKM 13,5/11/118,5 - 10,82233.06,525
52024961
SHV-FKM 13,5/13,5/96,8 - 8,82233.06,525
52024962
SHV-FKM 13,5/13,5/118,5 - 10,82233.06,525
52024971
SHV-FKM 16/11/1310,8 - 12,82435.06,525
52024973
SHV-FKM 16/13,5/1310,8 - 12,82435.06,525
52024964
SHV-FKM 16/16/1310,8 - 12,82435.06,525
52024965
SHV-FKM 16/16/1513,8 - 14,82435.06,525
52024966
SHV-FKM 21/21/1815,8 - 17,83038.0725
52024967
SHV-FKM 21/21/2017,5 - 19,83038.0725
52024974
SHV-FKM 29/29/2219,5 - 21,84044.5810

Beneficii

  • Pentru temperaturi ridicate
  • Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
  • Rezistent la apă
  • Fixare puternică
  • Robust

Domeniul de utilizare

  • Presetupă impermeabilă și rezistentă la temperaturi ridicate, cu element de etanșare conic special FKM
  • Zidărie de cărămidă
  • Staţii de epurare
  • Spălătorie auto

Notă

  • Exemplu informații pentru comandă:SHV-FKM 13,5/9/1113,5 = filet PG al șurubului de compresie9 = filet de racord PG11 = deschiderea liberă a conului de etanșare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

Material

  • Corp: alamă nichelată Con de etanșare: FKM Garnitură: FKM

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • între -20 °C și +200 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.