e-Shop

SKINDICHT® SE

SKINDICHT® SE, presetupă unghiulară rezistentă la coroziune, ușor de instalat, cu inel de etanșare cu incizie și intrare complet securizată a cablului

Rezistent la coroziuneCerinţa de spaţiuRobust

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniDiametrul inelului de etanşare tăiat ØF (mm)Mărimea cheii SW în mmLungimea totală (mm)Lăţimea generală (mm)Înălțimea totală (mm)Bucăţi / UA
SKINDICHT® SE
52004130
PG 168/10.5/13.5/162249.242.036.010
52004140
PG 2111/15/18/202868.160.052.510
52005430
PG 2919/23/27/313783.666.054.05
52004150
PG 3625/28/31/354799.685.073.01
SKINDICHT® SE fără E+D
52024090
PG 16--42.042.036.010
52024100
PG 21--60.060.052.510
52024110
PG 29--76.066.054.05
52024120
PG 36--90.085.073.01

Beneficii

  • Sigilare prin inel de etanșare incizat
  • Rezistent la coroziune
  • Uşor de instalat
  • Intrare sigură pentru cabluri
  • Inălţime totală redusă

Domeniul de utilizare

  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
  • Când nu este disponibilă fixarea prin filet

Descrierea produsului

  • PG 16 - 21 cu 2 găuri pentru șurubPG 29 - 36 cu 4 găuri pentru șurub

Notă

  • Pentru combinarea cu alte accesorii SKINDICHT® sau SKINTOP®, oferim SKINDICHT® SE fără inel de etanșare incizivă (E) și șurub de presiune (D)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Material

  • Corp: aliaj de zinc turnat sub presiune, vopsea lovitură de
    ciocan
    Element de etanșare incizat: CR / NBR Garnitură: BNR
    Șurub de compresie: alamă nichelată

Clasa de protecție

  • IP 55

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.