e-Shop

SKINDICHT® SH

SKINDICHT® SH, presetupă PG din alamă nichelată, rezistentă la apă de mare, cu preluarea efortului de tracţiune, rezistentă la coroziune

Rezistent la coroziunePreluare optimă a efortului de tracţiuneRobust

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniDomeniu de prindere ØF (mm)Mărimea cheii SW în mmDimensiune de montaj maximă ( mm )Lungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINDICHT® SH
52000830
PG 78 - 1015.02217.55,550
52000840
PG 910 - 12,517.02520.5650
52000850
PG 1111 - 1520.02821.5650
52000860
PG 13,514 - 16,522.03224.07,525
52000870
PG 1615 - 1824.03526.07,525
52000880
PG 2118 - 23,530.04629.0825
52000890
PG 2923 - 3141.05833.0810
52000900
PG 3629 - 40,550.07036.59,510
52000910
PG 4234 - 4557.07838.0105
52000920
PG 4839 - 5064.08639.511,55

Beneficii

  • Rezistent la apă marină
  • Anti-magnetic
  • Rezistent la coroziune
  • Stabil şi rezistent la efort de tracţiune

Domeniul de utilizare

  • Presetupă cu sistem robust şi solid pentru blocarea cablului
  • Şantiere
  • Procese tehnologice
  • Fabricarea motoarelor electrice

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere

  • Disponibil şi cu filet lung

Material

  • Corp: alamă nichelată

Clasa de protecție

  • IP 20

Gama de temperatură

  • Între -20°C și +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.