e-Shop

SKINDICHT® SKZ

SKINDICHT® SKZ, presetupă PG din alamă nichelată, cu inel de etanșare incizat, asigură stabilitate mecanică ridicată și preluarea efortului de tracţiune, pentru condiții dure

Gamă mare de strângerePreluare optimă a efortului de tracţiuneRobust

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmDimensiune de montaj maximă ( mm )SW1/SW2 mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINDICHT® SKZ
52004280
PG 96 - 82417.0 / 17.030.0650
52004290
PG 118 - 122720.0 / 21.030.0650
52004300
PG 13,512 - 143022.0 / 22.034.06,525
52004310
PG 1613 - 163324.0 / 24.035.06,525
52004320
PG 2115 - 204230.0 / 30.041.0725
52005570
PG 2920 - 275840.0 / 41.046.0810
SKINDICHT® SKZ-XL
52005575
PG 96 - 82417.0 / 17.039.01550
52005576
PG 118 - 122720.0 / 21.039.01550
52005577
PG 13,512 - 163022.0 / 22.042.51525
54000043
PG 1613 - 163324.0 / 24.043.51525
54000011
PG 2115 - 204230.0 / 30.049.01525
54000098
PG 2920 - 275840.0 / 41.053.01510

Beneficii

  • Cu inel de etanșare incizat pentru ajustarea la mai multe diametre de cablu
  • Fixare puternică
  • Stabilitate mecanică mare

Domeniul de utilizare

  • Presetupă cu sistem de fixare a cablului cu șurub, pentru utilizarea în condiții de exploatare dure.
  • Şantiere
  • Procese tehnologice
  • Fabricarea motoarelor electrice

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • SKINDICHT® SKZ-XL este similar cu SKINDICHT® SKZ, dar are filet mai lung pentru pereţi groşi
  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
  • Vezi SKINDICHT® EV pentru accesorii adiționale

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

Material

  • Corp: alamă nichelată Element de etanșare incizat: CR (Cloropren) Garnitură: NBT

Clasa de protecție

  • IP 55

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.