e-Shop

SKINDICHT® SR

SKINDICHT® SR, presetupă PG robustă din alamă nichelată, cu protecție pentru îndoire și răsucire, nivel ridicat de protecție, pentru cabluri cu diametru exterior mare

Gamă mare de strângerePreluare optimă a efortului de tracţiuneRobust

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmDimensiune de montaj maximă ( mm )SW1/SW2 mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINDICHT® SR
52000990
SR 07/053,5 - 52314.0 / 15.050.0550
52001000
SR 09/075,5 - 72517.0 / 17.052.0650
52001010
SR 11/075,5 - 72820.0 / 20.056.0625
52001020
SR 11/097,5 - 92820.0 / 20.056.0625
52001030
SR 13/097,5 - 93222.0 / 22.062.06,525
52001040
SR 13/119 - 113222.0 / 22.062.06,525
52001050
SR 13/1311 - 133222.0 / 22.062.06,525
52001060
SR 16/1311,5 - 133524.0 / 24.067.06,525
52001070
SR 16/1513 - 153524.0 / 24.067.06,525
52001080
SR 21/1513,5 - 154630.0 / 30.079.0725
52001090
SR 21/1715 - 174630.0 / 30.079.0725
52001100
SR 21/1917 - 194630.0 / 30.079.0725
52001110
SR 21/2018 - 204630.0 / 30.079.0725
52001120
SR 29/2018 - 205940.0 / 41.091.0810
52001130
SR 29/2321 - 235940.0 / 41.091.0810
52001140
SR 29/2523 - 255940.0 / 41.091.0810
52001150
SR 36/2623 - 267050.0 / 50.0110.095
52001160
SR 36/3027 - 307050.0 / 50.0110.095
52001170
SR 36/3330 - 337050.0 / 50.0110.095
52001180
SR 36/3532 - 357050.0 / 50.0110.095
52001190
SR 42/3532 - 357557.0 / 57.0114.0105
52001200
SR 42/3835 - 387557.0 / 57.0114.0105
52001210
SR 42/4036 - 407557.0 / 57.0114.0105
52001220
SR 48/4036 - 408364.0 / 64.0119.0101
52001230
SR 48/4440 - 448364.0 / 64.0119.0101

Beneficii

  • Îndoire sigură și protecție la încovoiere
  • Fixare puternică
  • Robust
  • Pentru cabluri cu diametru exterior mare
  • Grad mare de protecție

Domeniul de utilizare

  • Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
  • Dispozitive portabile
  • Echipamente portabile
  • Şantiere
  • Părţile în mişcare ale echipamentelor

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
  • Pentru versiunea EMC, consultați SKINDICHT® SRE

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere

  • Disponibil şi cu filet lung

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Garnitură: NBR
    Protecția anti-îndoire: CR

Clasa de protecție

  • IP 65

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.