SKINDICHT® EKU

SKINDICHT® EKU permite utilizarea presetupelor PG cu filet mai mare decât al găurii. Fabricată din poliamidă ramforsată cu fibre de sticlă. Montare cu cheie hexagonală, rezemată pe gulerul piesei

Cerinţa de spaţiu

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni
SKINDICHT® EKU
52025200
EKU 7/9
51731000
EKU 9/11
51731010
EKU 11/13,5
51731020
EKU 13,5/16
51731030
EKU 16/21
51731040
EKU 21/29
52025210
EKU 29/36
52025220
EKU 36/42
52025230
EKU 42/48

Beneficii

  • Permite folosirea presetupelor cu filet mai mare decât filetul găurii
  • Asamblare folosind o cheie
  • Suportul de aşezare al cheii evită zgârierea carcasei

Domeniul de utilizare

  • Maşini
  • Dispozitive
  • Carcase

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.