SKINDICHT® ME

SKINDICHT® ME, piesă din alamă nichelată, permite folosirea presetupelor PG cu filet mai mare decât cel al găurii

Cerinţa de spaţiu

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni
SKINDICHT® ME
52003990
ME 7/9
52004000
ME 9/11
52004010
ME 9/13,5
52004020
ME 11/13,5
52004030
ME 11/16
52004040
ME 11/21
52004050
ME 13,5/16
52004060
ME 13,5/21
52004070
ME 16/21
52004080
ME 16/29
52004090
ME 21/29
52004100
ME 29/36
52004110
ME 36/42
52004120
ME 42/48

Beneficii

  • Permite folosirea presetupelor cu filet mai mare decât filetul găurii

Domeniul de utilizare

  • Conectică industrială
  • Dispozitive
  • Carcase
  • Maşini

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.