SKINDICHT® A-PG/M

SKINDICHT® A-PG/M Adaptor de la filet exterior PG la filet interior M

Cerinţa de spaţiu

CE

Articol nr. Formă Filet exterior PG Filet interior M2 Mărimea cheii SW în mm
SKINDICHT® A-PG/M
52100320
A PG 7 12 x 1.5 16
52100321
A PG 7 16 x 1.5 20
52100322
A PG 9 12 x 1.5 20
52100323
A PG 9 16 x 1.5 20
52100324
A PG 9 20 x 1.5 24
52100325
A PG 11 16 x 1.5 22
52100326
A PG 11 20 x 1.5 24
52100327
A PG 11 25 x 1.5 29
52100328
A PG 13.5 16 x 1.5 24
52100329
A PG 13.5 20 x 1.5 24
52100330
A PG 13.5 25 x 1.5 29
52100331
A PG 16 20 x 1.5 27
52100332
A PG 16 25 x 1.5 29
52100333
A PG 16 32 x 1.5 36
52100334
A PG 21 25 x 1.5 33
52100335
A PG 21 32 x 1.5 36
52100336
A PG 21 40 x 1.5 46
52100337
B PG 29 32 x 1.5 42
52100338
A PG 29 40 x 1.5 46
52100339
A PG 29 50 x 1.5 55
52100340
B PG 36 40 x 1.5 53
52100341
A PG 36 50 x 1.5 55
52100342
A PG 36 63 x 1.5 68
52100343
B PG 42 40 x 1.5 60
52100344
A PG 42 50 x 1.5 60
52100345
A PG 42 63 x 1.5 68
52100346
B PG 48 50 x 1.5 65
52100347
A PG 48 63 x 1.5 68

Beneficii

  • Adaptor de la un filet exterior PG la un filet interior metric.

Domeniul de utilizare

  • Carcase
  • Conectică industrială
  • Maşini

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Descrierea produsului

  • Forma A = mare
  • Forma B: plată

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.