SKINDICHT® MA-PG/M

SKINDICHT® MA-PG/M, adaptor din alamă placată cu nichel cu filet de conexiune PG, ca adaptor de la filet exterior PG la filet interior metric

CE

Articol nr. Formă Dimensiune PG Filet interior M2
SKINDICHT® MA-PG/M
52104490
B 7 12 x 1.5
52104491
B 9 16 x 1.5
52104492
A 11 16 x 1.5
52104493
B 11 20 x 1.5
52104494
B 13.5 20 x 1.5
52104495
A 16 20 x 1.5
52104496
B 16 25 x 1.5
52104497
A 21 20 x 1.5
52104498
A 21 25 x 1.5
52104499
B 21 32 x 1.5
52104500
A 29 25 x 1.5
52104501
A 29 32 x 1.5
52104502
B 29 40 x 1.5
52104503
A 36 40 x 1.5

Beneficii

  • Adaptor de la un filet exterior PG la un filet interior metric.

Domeniul de utilizare

  • Carcase
  • Conectică industrială
  • Maşini

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Descrierea produsului

  • Forma A: Striat
  • Forma B: Neted

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.