SKINDICHT® ZS/ZS-XL

SKINDICHT® ZS/ZS-XL, Prelungitoare din alamă nichelată cu filet PG, varianta XL oferă un filet lung

Cerinţa de spaţiu

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Mărimea cheii SW în mm Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® ZS
52100010
PG 7 14 5
52100020
PG 9 17 6
52100030
PG 11 20 6
52100040
PG 13,5 22 6,5
52100050
PG 16 24 6,5
52100060
PG 21 30 7
52100070
PG 29 40 8
52100080
PG 36 50 9
52100090
PG 42 57 10
52100100
PG 48 64 10
SKINDICHT® ZS-XL
52020940
PG 9 17 15
52020930
PG 11 20 15
52020950
PG 13,5 22 15
52020960
PG 16 24 15
52020970
PG 21 30 15
52020980
PG 29 40 15
52020990
PG 36 50 15
52021000
PG 42 57 15
52021010
PG 48 64 15

Beneficii

  • Poate fi folosit ca o extensie sau piesă de schimb
  • Asamblare folosind o cheie

Domeniul de utilizare

  • Convertor hexagonal de la ieșire pe filet PG la intrare pe filet PG.
  • Maşini
  • Dispozitive
  • Carcase

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • SKINDICHT® ZS-XL oferă un filet metric lung

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conexiune cu șurub

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.