SKINDICHT® E

SKINDICHT® E, CR inel de etanșare incizat din CR, pentru diferite diametre de sigilare, inelele pot fi adaptate individual

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Diametrul exterior x găurile (mm) Grosime ( mm ) Diametrul exterior Ø (mm)
SKINDICHT® E
52005780
E 9 13.5 x 5/8 5.5 13.5
52003690
E11 16.5 x 7/10/12.5 6.0 16.5
52003700
E 13,5 18.5 x 7/10.5/13/16 6.5 18.5
52003710
E 16 20.5 x 8/10.5/13.5/16 7.5 20.5
52003720
E 21 26.0 x 11/15/18/20 8.0 26.0
52003730
E 29 35.0 x 19/23/27/31 9.5 35.0
52003740
E 36 45.0 x 25/28/31/35 12.0 45.0
52005790
E 42 52.0 x 35.5/39/42.5/46 14.0 52.0
52005800
E 48 57.0 x 40.5/44/47/50.5 14.0 57.0

Beneficii

  • O etanşșare pentru mai multe diametre de strângere
  • Inelele se pot ajusta la diferite diametre ale cablurilor

Domeniul de utilizare

  • Inel de etanşșare cu incizie pentru presetupe SKINDICHT®

Notă

  • Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de etanşșare

Culoare

  • Negru

Material

  • CR

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.