SKINDICHT® EV

SKINDICHT® EV, inele de etanșare incizate pentru temperaturi ridicate, rezistente la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice

Rezistent la temperatură

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Diametrul exterior x găurile (mm) Grosime ( mm ) Diametrul exterior Ø (mm)
SKINDICHT® EV
52010340
EV 11 7/10/12.5 6.0 16.5
52010350
EV 13,5 7/10.5/13/16 6.5 18.5
52010360
EV 16 8/10.5/13.5/16 7.5 20.5
52010370
EV 21 11/15/18/20 8.0 26.0
52010380
EV 29 19/23/27/31 9.5 35.0
52010390
EV 36 25/28/31/35 12.0 45.0
52010410
EV 42 35.5/39/42.5/46 14.0 52.0

Beneficii

  • O sigilare pentru mai multe domenii de strângere
  • Inelele se pot ajusta la diferite diametre ale cablurilor
  • Pentru temperaturi ridicate
  • Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice

Domeniul de utilizare

  • Garnitură de etanșare incizată, fabricată din FKM pentru presetupele SKINDICHT®

Notă

  • Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Garnitură inelară de etanşare

Culoare

  • Roșu maro

Material

  • FKM

Gama de temperatură

  • -20°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.