SKINDICHT® BL

SKINDICHT® BL, piesă oarbă din alamă nichelată cu filet PG, montare cu șurubelniță

Robust

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni
SKINDICHT® BL
52002680
PG 7
52003390
PG 9
52003400
PG 11
52003410
PG 13,5
52003420
PG 16
52003430
PG 21
52003440
PG 29
52003450
PG 36
52003460
PG 42
52002790
PG 48
SKINDICHT® BL cu inel O
54001610
PG 7
54000071
PG 9
54000040
PG 11
54001630
PG 13,5
54001640
PG 16
54001660
PG 21
54001620
PG 29
54001650
PG 36
54001670
PG 42
54001680
PG 48

Beneficii

  • Pentru închiderea găurilor prefiletate
  • Montare cu ajutorul şurubelniţei

Domeniul de utilizare

  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Fabricarea motoarelor electrice

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Garnitură: NBR

Clasa de protecție

  • IP 54
  • IP 68 (with O-Ring)

Gama de temperatură

  • Cu garnitură: -30°C ÷ +100°C-
    Fără garnitură: -60°C ÷ +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.