SKINDICHT® BLK / BLK-GL

SKINDICHT® BLK/BLK-GL, piesă oarbă din polistiren sau poliamidă ramforsată cu fibre de sticlă, cu filet PG, pentru obturarea găurilor filetate

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® BLK
52005949
PG 7 6
52005950
PG 9 6
52005960
PG 11 6
52005970
PG 13,5 6
52005980
PG 16 6
52005990
PG 21 8
52006000
PG 29 8
52006010
PG 36 10
52006020
PG 42 10
52006030
PG 48 12
SKINDICHT® BLK-GL
52024848
PG 7 6
52024849
PG 9 6
52024850
PG 11 6
52024851
PG 13,5 6
52024852
PG 16 6
52024853
PG 21 8
52024854
PG 29 8
52024855
PG 36 10
52024856
PG 42 10
52024857
PG 48 12

Beneficii

  • Pentru îmchiderea găurilor prefiletate

Domeniul de utilizare

  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Cutii de distribuţie
  • Cutii de joncţiune

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • SKINDICHT® BLK-GL oferă stabilitate maximă datorită armării cu fibră de sticlă

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: Accesorii pentru presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Șurub de blocare

La cerere

  • prevăzut cu garnitură

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • BLK: polistiren
    BLK-GL: poliamida ranforsata cu fibra de stica

Clasa de protecție

  • IP 54
  • IP 68 (with O-Ring)

Gama de temperatură

  • BLK: -20°C ÷ +70°C
    BLK-GL: -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.