SKINDICHT® GMK

SKINDICHT® GMK, contrapiulițe din poliester cu filet PG, pentru blocarea presetupelor de cabluri în orificii nefiletate

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Înălțime (mm) Mărimea cheii SW în mm
SKINDICHT® GMK
52000110
PG 7 5.0 19
52000120
PG 9 5.0 22
52000130
PG 11 5.0 24
52000140
PG 13,5 6.0 27
52000150
PG 16 6.0 30
52000160
PG 21 7.0 36
52000170
PG 29 7.0 46
52000180
PG 36 8.0 60
52000190
PG 42 8.0 65
52000200
PG 48 8.0 70

Beneficii

  • Suportul de aşezare al cheii evită zgârierea carcasei

Domeniul de utilizare

  • Pentru fixarea presetupelor SKINDICHT® in găuri fără filet.

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • Piuliţele SKINTOP® GMP-GL suntrecomandate pentru stres mecanic mare sau cuplu de strângere mare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei:: piuliţe pentru presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contrapiuliț ă presetupe

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • Polistiren

Gama de temperatură

  • -20°C la +70°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.