SKINDICHT® SM-PE

SKINDICHT® SM-PE, Piulițe cu pinteni de tăiere, pentru contact electric perfect prin tăierea stratului de vopsea, pentru presetupe cu punere la masă a ecranului

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Înălțime (mm) Mărimea cheii SW în mm Departe de colţ
SKINDICHT® SM-PE
52103200
PG 7 4.7 15 17,3
52103210
PG 9 4.7 18 20,8
52103220
PG 11 4.7 21 24,3
52103230
PG 13,5 4.7 23 26,6
52103240
PG 16 4.7 26 30
52103250
PG 21 5.2 32 37
52103260
PG 29 5.7 41 47,3
52103270
PG 36 6.5 51 58,9

Beneficii

  • Muchiile tăioase străpung stratul de vopsea al tabloului electric asigurând protecţie EMC optimă

Domeniul de utilizare

  • Pentru carcase lăcuite, eloxate sau vopsite

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei:: piuliţe pentru presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contrapiuliț ă presetupe

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.