SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM, Piulițe pentru fixarea presetupelor pe carcasele cu găuri nefiletate

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Înălțime (mm) Mărimea cheii SW în mm Departe de colţ
SKINDICHT® SM
52003490
PG 7 2.8 15 16,6
52003500
PG 9 2.8 18 20
52003510
PG 11 3.0 21 23,5
52003520
PG 13,5 3.0 23 25,5
52003530
PG 16 3.0 26 29
52003540
PG 21 3.5 32 35,5
52003550
PG 29 3.5 41 45
52003560
PG 36 5.0 51 56
52003570
SM 42 5.0 60 65
52003580
PG 48 5.5 64 69

Domeniul de utilizare

  • Utilizate acolo unde presetupele trebuie sa fie blocate, sau pentru carcasele cu pereți subțiri

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei:: piuliţe pentru presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contrapiuliț ă presetupe

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.