SKINDICHT® STK

SKINDICHT® STK, Protecție din PVC pentru praf, se poziţionează sub capacul presetupei, previne pătrunderea prafului și a murdăriei în carcasă

Siguranţă

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Filet exterior PG Potrivit pentru SKINDICHT® SVRN-M, SHZ-M, SKZ-M, SVR-M, SVRE-M, SHVE-M, SHV-M
SKINDICHT® STK
52020818
STK 7 7 M 12
52020820
STK 9 9 M 16
52020830
STK 11 11 M 20/11
52020840
STK 13,5 13.5 M 20/13,5
52020850
STK 16 16 M 20/16
52020860
STK 21 21 M 25
52020870
STK 29 29 M 32
52020880
STK 36 36 M 40
52020890
STK 42 42 M 50
52020900
STK 48 48 M 63

Beneficii

  • Previne pătrunderea de praf și mizerie în carcasă

Domeniul de utilizare

  • Acest capac de protecţie poate fi pus peste piesa de strângere a presetupelor menţionate

Notă

  • Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Culoare

  • Alb

Material

  • PVC

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.