SKINTOP® DIX-AUTOMATION

SKINTOP® DIX-AUTOMATION, inserturi din NBR cu etanșare optimă la utilizarea cablurilor pentru magistrale AS-I, cu preluarea eforturilor de tracţiune

Rezistent la UV Rezistent la temperatură Încredere Timpul de asamblare Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni
SKINTOP® DIX ASI
53611000
DIX ASI 11

Beneficii

  • Sigilare optimă prin folosirea cablurilor AS-I
  • Profil de blocare

Domeniul de utilizare

  • Aceste etanşări pot fi folosite în locul etanşărilor standard din presetupele SKINTOP®
  • Tablouri electrice
  • Dulapuri electrice
  • Aplicaţii tip birou

Notă

  • IP 68 poate fi atins când găurile sunt optim ocupate, ex. folosind cabluri AS-I standard

Descrierea produsului

  • Decupare precisă conform profilului cablului AS-I

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: Accesorii pentru presetupe

Culoare

  • Negru, RAL 9005

Material

  • NBR

Clasa de protecție

  • IP 54

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv