SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, dopuri pentru obturarea găurilor nefolosite, ca protecție împotriva prafului și a umezelii

Siguranţă Preluare optimă a efortului de tracţiune Timpul de asamblare

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Ø F mm Înălțime (mm)
53100003
DIX-DV 3 x 9 3 9
53100004
DIX-DV 4 x 9 4 9
53100005
DIX-DV 5 x 11 5 11
53100055
DIX-DV 5,5 x 11 5,5 11
53100006
DIX-DV 6 x 14 6 14
53100007
DIX-DV 7 x 14 7 14
53100008
DIX-DV 8 x 14 8 14
53100009
DIX-DV 9 x 14 9 14

Beneficii

  • Previne pătrunderea apei și a prafului în găurile neutilizate ale insertului multiplu SKINTOP® DIX

Domeniul de utilizare

  • Pentru inserearea în găurile neocupate ale insertului multiplu SKINTOP® DIX, pentru a asigura clasa de protecție.

Notă

  • Gradul de protecție IP 68 este asigurat dacă asamblarea este făcută corespunzător și în mod profesional.

Culoare

  • Natural

Material

  • Poliamidă

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.