SKINTOP® DIX

SKINTOP® DIX, Inserturi din silicon, permit densitate mare de instalare, permite construirea de dulapuri electrice de dimensiuni mai mici

Rezistent la temperatură Siguranţă Timpul de asamblare

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Dimensiune PG Numărul de cabluri x domeniul de înclemare
SKINTOP® DIX
53607225
DIX 7225 7 2 x 2,5
53607417
DIX 7417 7 4 x 1,7
53609230
DIX 9230 9 2 x 3
53611225
DIX 11225 11 2 x 2,5
53611330
DIX 11330 11 3 x 3
53611240
DIX 11240 11 2 x 4
53611430
DIX 11430 11 4 x 3
53613250
DIX 13250 13.5 2 x 5
53613340
DIX 13340 13.5 3 x 4
53613440
DIX 13440 13.5 4 x 4
53616140
DIX 16140 16 1 x 4
53616225
DIX 16225 16 2 x 2,5
53616240
DIX 16240 16 2 x 4
53616340
DIX 16340 16 3 x 4
53616350
DIX 16350 16 3 x 5
53616440
DIX 16440 16 4 x 4
53616540
DIX 16540 16 5 x 4
53616450
DIX 16450 16 4 x 5
53616356
DIX 16356 16 3 x 5,6
53616260
DIX 16260 16 2 x 6
53616360
DIX 16360 16 3 x 6
53621550
DIX 21550 21 5 x 5
53621460
DIX 21460 21 4 x 6
53621640
DIX 21640 21 6 x 4
53621270
DIX 21270 21 2 x 7
53621370
DIX 21370 21 3 x 7
53621280
DIX 21280 21 2 x 8
53621380
DIX 21380 21 3 x 8
53629556
DIX 29556 29 5 x 5,6
53629470
DIX 29470 29 4 x 7
53629570
DIX 29570 29 5 x 7
53629480
DIX 29480 29 4 x 8
53629290
DIX 29290 29 2 x 9
53629390
DIX 29390 29 3 x 9
53629490
DIX 29490 29 4 x 9
53629675
DIX 29675 29 6 x 7.5

Beneficii

  • Inserare uşoară a mai multor cabluri într-o singură presetupă
  • Economie de spaţiu datorită densităţii mari de cabluri

Domeniul de utilizare

  • Pentru utilizare împreună cu presetupele SKINTOP®
  • Inelul de sigilare prevăzut cu mai multe găuri se poate utiliza în locul insertului clasic.

Notă

  • IP 68 poate fi realizat când toate găurile sunt ocupate de cabluri cu diametrele corecte sau folosind dopurile SKINTOP® DIX-DV

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Culoare

  • Natural

Material

  • Silicon

Clasa de protecție

  • IP 54

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv