SKINTOP® DV

SKINTOP® DV, Dopuri de obturare a găurilor nefolosite pentru inserturile pentru presetupe PG, pentru protejare împotriva umezelii

Siguranţă Timpul de asamblare

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Ø F mm Înălțime (mm)
SKINTOP® DV
53800640
DV 7 7 6,5
53800641
DV 9 8,5 7,5
53800579
DV 11 10,5 8,5
53800583
DV 13,5 12,5 8,5
53800642
DV 16 14,5 9
53800643
DV 21 18,5 11

Beneficii

  • Previne pătrunderea umidității in carcasă

Domeniul de utilizare

  • Aceste etanşări sunt plasate în inelul de etanşare al presetupelor SKINTOP®
  • Protejare temporară
  • Protejarea punctelor de conectare nefolosite

Notă

  • Gradul de protecție IP 68 este asigurat dacă asamblarea este făcută corespunzător și în mod profesional.
  • Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Accesorii pentru presetupe

Culoare

  • Negru

Material

  • CR

Gama de temperatură

  • -30°C ÷ +100°C

  • Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv