SKINTOP® SD

SKINTOP® SD, garnituri de etanșare pentru protecție împotriva prafului, ca protecție pentru punctele de conectare neutilizate

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Ø F mm Înălțime (mm)
SKINTOP® SD
52025235
SD 7 10,5 2
52025240
SD 9 13,5 2
52025250
SD 11 17 2
52025260
SD 13,5 18,5 2
52025270
SD 16 20,5 2
52025280
SD 21 26 2
52025290
SD 29 34,5 2
52025291
SD 36 44,5 2

Beneficii

  • Previne pătrunderea de praf și mizerie în carcasă

Domeniul de utilizare

  • Acest capac de protecţie poate fi pus peste piesa de strîngere a presetupelor menţionate
  • Protejare temporară
  • Protejarea punctelor de conectare nefolosite

Notă

  • Ușor de manevrat, fără demontare - împingeți cablul
  • Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Accesorii pentru presetupe

Culoare

  • Negru

Material

  • Spuma din PE

Gama de temperatură

  • -70°C la +100°C

  • Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv