SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, Piulițe PG din poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă, pentru stabilitate şi rezistenţă mecanică maximă

Certificări multiple Rezistent la temperatură Timpul de asamblare

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Mărimea cheii SW în mm
SKINTOP® GMP-GL gri argintiu, cu guler
53019000
PG 7 19
53019010
PG 9 22
53019020
PG 11 24
53019030
PG 13,5 27
53019040
PG 16 30
53019050
PG 21 36
53019060
PG 29 46
53019070
PG 36 60
53019080
PG 42 65
53019090
PG 48 70
SKINTOP® GMP-GL negru, cu guler
53019200
PG 7 19
53019210
PG 9 22
53019220
PG 11 24
53019230
PG 13,5 27
53019240
PG 16 30
53019250
PG 21 36
53019260
PG 29 46
53019270
PG 36 60
53019280
PG 42 65
53019290
PG 48 70
SKINTOP® GMP-GL gri deschis, cu guler
53019001
PG 7 19
53019011
PG 9 22
53019021
PG 11 24
53019031
PG 13,5 27
53019041
PG 16 30
53019051
PG 21 36
53019061
PG 29 46
53019071
PG 36 60
53019081
PG 42 65
53019091
PG 48 70

Beneficii

  • Ranforsat cu fibră de sticlă pentru stabilitate mecanică maximă
  • Suportul de aşezare al cheii evită zgârierea carcasei

Domeniul de utilizare

  • Pentru fixarea presetupelor SKINTOP® în găuri fără filet.

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • Aprobare UL doar dacă se folosește cu presetupele SKINTOP® din poliamidă cu aprobare UL
  • Proiectat pentru folosire cu SKINTOP® ST(R)

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

La cerere

  • Disponibilă şi versiunea fără guler (fără suprafaţă plana pentru instrumentele de montaj)

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)
    Gri deschis (RAL 7035)
    Negru (RAL 9005) rezistent UV

Material

  • Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv