e-Shop

SKINDICHT® SHVE-M

SKINDICHT® SHVE-M, presetupă cu filet metric, asigură contact la 360° cu ecranul, cu rezistență mică, grad ridicat de protecție şi preluarea efortului de tracţiune

Preluare optimă a efortului de tracţiuneInterferenţa semnalelorImpermeabil

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniFilet PGDomeniul de fixare al izolaţiei exterioare ØF (mm)Diametrul de fixare al izolaţiei interioare ( mm )SW1/SW2 mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Diametrul manşonului de împământare ØBDeschidere netă F ( mm )Bucăţi / UA
SKINDICHT® SHVE-M
52106860
M 16 x 1,594,5 - 5,82,2 - 3,218 / 1726.553,26.025
52106870
M 16 x 1,594,5 - 6,82,2 - 3,218 / 1726.553,27.025
52106880
M 16 x 1,595,5 - 5,82,6 - 3,618 / 1726.553,66.025
52106890
M 16 x 1,595,5 - 6,82,6 - 3,618 / 1726.553,67.025
52106910
M 20 x 1,5113 - 6,83,5 - 4,522 / 2031.064,57.025
52106920
M 20 x 1,5116 - 8,83,5 - 4,522 / 2031.064,59.025
52106930
M 20 x 1,513,56,5 - 8,83,5 - 522 / 2232.0659.025
52106940
M 20 x 1,513,56 - 8,84,5 - 622 / 2232.0669.025
52106950
M 20 x 1,513,58 - 10,85,5 - 722 / 2232.06711.025
52106960
M 20 x 1,5168,5 - 10,86 - 824 / 2434.56811.025
52106970
M 20 x 1,51610 - 12,87 - 924 / 2434.56913.025
52106980
M 20 x 1,51610 - 12,88 - 1024 / 2434.561013.025
52106990
M 20 x 1,51612,5 - 14,89 - 1124 / 2434.561115.025
52107000
M 25 x 1,52113 - 15,810 - 1230 / 3039.071216.025
52107010
M 25 x 1,52113 - 15,811 - 1330 / 3039.071316.025
52107020
M 25 x 1,52115,5 - 17,812 - 1430 / 3039.071418.025
52107030
M 25 x 1,52115 - 17,813 - 1530 / 3039.071518.025
52107040
M 25 x 1,52117,5 - 19,814 - 1630 / 3039.071620.025
52107050
M 32 x 1,52919 - 21,815 - 1740 / 4045.581722.010
52107060
M 32 x 1,52918 - 23,816 - 1840 / 4045.581822.010
52107070
M 32 x 1,52920 - 23,817 - 1940 / 4045.581924.010
52107080
M 32 x 1,52923 - 25,817 - 1940 / 4045.581926.010

Beneficii

  • Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
  • Grad mare de protecție
  • Fixare puternică

Domeniul de utilizare

  • Presetupă cu impământare pentru aplicaţiile unde interferentele electromagnetice pot apărea
  • Inginerie medicală
  • Convertizoare de frecvență
  • Aeroporturi
  • Măsurări şi control tehnologic

Descrierea produsului

  • 1 fiting
  • 2 manşon de împământare
  • 3 conuri de etanşare
  • 4 conuri de alamă
  • 5 şuruburi de compresie

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
  • Piuliţele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafeţele vopsite sau anodizate
  • Pentru mai multe presetupe EMC, vedeți SKINTOP® MS-SC-M și MS-M BRUSH, și contrapiulițele compatibile SKINDICHT® SM-PE-M
  • Exemplu informații pentru comandă:
    SHVE-M 20 / 16 / 15 /11
    20 = filet metric
    16 = filet PG
    15= deschiderea liberă a conului de etanșare (F)
    11 = deschiderea liberă a manșonului de împământare (B)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Manșon de impamantare: alamă
    Con de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.