e-Shop

SKINDICHT® MINI NBR

SKINDICHT® MINI, presetupe pentru cele mai mici dimensiuni de conductori și densitate ridicată de asamblare, fixare ușoară a cablurilor și grad ridicat de protecție

Componente de automatizare complementare de la LappCerinţa de spaţiu

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniDomeniu de prindere ØF (mm)Mărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Deschidere netă F ( mm )Bucăţi / UA
SKINDICHT® MINI NBR
52001860
M 6 x 12 - 3919.753.050
52001880
M 8 x 13,5 - 5,51120.555.550
52001895
M 10 x 15,5 - 71422.357.450

Beneficii

  • Grad mare de protecție
  • Pentru conductori cu dimensiuni mici
  • Înălţime redusă
  • Strângere delicată a cablului
  • Densitatea mare de ambalare

Domeniul de utilizare

  • Pentru a se utiliza acolo unde spațiul de instalare este limitat.
  • Senzori
  • Măsurări şi control tehnologic

Caracteristicile produsului

  • Potrivit pentru utilizare în medii cu uleiuri

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Recomandare privind cuplul de strângere:
    M 6 x 1 1,5 Nm
    M 8 x 1 3,0 Nm
    M 10 x 1 6,0 Nm

Material

  • Corp: Alamă nichelată
    Garnitură: CR/NBR

Clasa de protecție

  • IP 66
  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.